AKTUATOR AZM 161-B1E
Artikelnummer:101144416

Produktbeskrivelse
- Lige aktuator
- Særligt passende til skydedøre
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseAKTUATOR AZM 161-B1E
Artikenummer (Bestillingsnummer)101144416
EAN (European Article Number)4030661283203
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Globale egenskaber
Kodningstrin ifølge EN ISO 14119lav
Materiale til aktuatorenRustfrit stål (V2A)
Bruttovægt30g
Mekaniske data
Aktuatorlige
Bemærk
Bemærk (generelt)Hængslets akse bør være 5 mm over sikkerhedsafbryderens overkant, og på samme niveau.Mindste aktiveringsradius på hængslede afskærmninger 160mm
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 24.10.2026, 13.11