AKTUATOR AZM 161-B1S
Artikelnummer:101171125

Produktbeskrivelse
- Lige aktuator
- Særligt passende til skydedøre
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseAKTUATOR AZM 161-B1S
Artikenummer (Bestillingsnummer)101171125
EAN (European Article Number)4030661298689
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Globale egenskaber
Kodningstrin ifølge EN ISO 14119lav
Materiale til aktuatorenRustfrit stål (V2A)
Bruttovægt20g
Mekaniske data
Aktuatorlige
Bemærk
Bemærk (generelt)mindste aktiveringsradius på hængslede afskærmninger hen ad aktuatorens smalle side 180 mmmindste aktiveringsradius på hængslede afskærmninger i linje med aktuatorens niveau 150 mm
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 27.09.2026, 07.48