AKTUATOR AZM 161-B6
Artikelnummer:101144420

Produktbeskrivelse
- Fleksibel aktuator
- Særligt passende til hængslede afskærmninger
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseAKTUATOR AZM 161-B6
Artikenummer (Bestillingsnummer)101144420
EAN (European Article Number)4030661283210
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Globale egenskaber
Kodningstrin ifølge EN ISO 14119lav
Materiale til aktuatorenRustfrit stål (V2A)
Bruttovægt28g
Mekaniske data
Aktuatorbevægelig
Bemærk
Bemærk (generelt)Hængslets akse bør være 11 mm over sikkerhedsafbryderens overkant, og på samme niveau.mindste aktiveringsradius ved hængslede afskærmning henover den brede side af aktuatoren 95mm, justerbar "a" med en 2,5 mm unbrakonøglemindste aktiveringsradius ved hængslede afskærmninger hen over den smalle side på aktuatoren 95 mm, justerbar „b“ med en Unbrakonøgle 2,5 mm
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 03.10.2026, 17.58