AKTUATOR AZM 161-B6S
Artikelnummer:101170375

Produktbeskrivelse
- Til meget små aktiveringsradius
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseAKTUATOR AZM 161-B6S
Artikenummer (Bestillingsnummer)101170375
EAN (European Article Number)4030661297637
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Globale egenskaber
Kodningstrin ifølge EN ISO 14119lav
Materiale til aktuatorenRustfrit stål (V2A)
Bruttovægt35g
Mekaniske data
Aktiveringsradius, minimum95mm
Aktuatorbevægelig
Aktuatorspil i aktuatorretning2mm
Bemærk
Bemærk (generelt)mindste aktiveringsradius på hængslede afskærmninger hen ad aktuatorens smalle side 95 mmmindste aktiveringsradius på hængslede afskærmninger i linje med aktuatorens niveau 95 mm
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 24.08.2026, 00.25