AKTUATOR AZM 170-B6
Artikelnummer:101123391

Produktbeskrivelse
- Særligt passende til hængslede afskærmninger
- Aktuatorretningen kan vælges ved passende indsætning af indstikket
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseAKTUATOR AZM 170-B6
Artikenummer (Bestillingsnummer)101123391
EAN (European Article Number)4030661104416
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Globale egenskaber
Materiale til aktuatorenRustfrit stål
Bruttovægt23g
Mekaniske data
Aktiveringsradius, minimum50mm
Aktuatorbevægelig
Inkluderet
Hinweis (leveringsomfang, antal og type)Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten
Bemærk
Bemærk (generelt)Aktuatorradius justerbar, minimum 50 mm, med en stiftnøgle 2 mm (a og b)Hængslets akse bør være 11 mm over sikkerhedsafbryderens overkant, og på samme niveau.
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 19.08.2026, 10.00