AM-T100
Artikelnummer:103048766

Produktbeskrivelse
- Time-of-Flight Technologie (ToF)
- Millimeternøjagtige 3D-dybdebilleder ved hjælp af Sony DepthSense™-teknologi
- Høj billedhastighed på op til 60 fps
- Synsfelt på 67° x 51
- Rækkevidde op til 6 m
- Software til nem konfiguration af 3D-overvågningszoner
- Anvendelse i produktionsprocesser, logistik og robotteknologi
- Standardiseret datagrænseflade GenICam
- Kan tilpasses optimalt til forskellige omgivelses- og monteringsforhold
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseAM-T100
Artikenummer (Bestillingsnummer)103048766
EAN (European Article Number)4030661621302
eCl@ss number, version 12.027-39-03-04
eCl@ss number, version 11.027-39-03-04
eCl@ss Nummer, Version 9.027-39-03-04
ETIM number, version 7.0EC001511
ETIM number, version 6.0EC001511
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelsercULus
Globale egenskaber
ForskrifterEN 61326-1EN IEC 60825-1
Sensorens topologiiTOF
CPUDual Cortex-A53 1.2 GHz
Resolution640 x 480 Pixel
Bruttovægt565g
Mekaniske data
Rækkevidde, beskyttelsesfelt, maksimum6m
NoteDepending on the remission properties of the target objects, a range of up to 30 m can be achieved
Følernes bølgelængde850nm
Distance resolution1mm
Field of view67° x 51°
Accuracy, maximum1%
Mekaniske data - Tilslutning
TilslutningsmådeBøsning, M12, 8-polet, A-kodetM12 X-Code Ethernet-stik
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP67
Notewhen both plug connections are closed
Ambient temperature+0 ... +45 °C
NoteThe camera can be operated from a temperature of -20° C after a warm-up period of 30 minutes.
Opbevaring samt transport temperatur-20 ... +85 °C
Laser class1
Elektrisk data
Driftsspænding24 VDC -10 % / +10 % (PoE: IEEE802.3bt)
Forsyningsspænding24VDC
Elektrisk effektforbrug15W
Elektrisk effektforbrug, maksimum40W
Frame rate60Hz
Exposure time1 µs - 1 ms
Elektriske data - Kommunikationsprotokol
Bitrate10/100/1000 Mbps EthernetGigE Vision 2.0 Compliant
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 08.10.2026, 09.15