AMLWS
Artikelnummer:101031179
Arkiv

Produktbeskrivelse
- Monterings diameter Ø 22,3 mm
- Termoplastiske kontrol- og signalanordninger
- Modulært system til kontakt- og belysningselementer
- Ergonomisk design
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseAMLWS
Artikenummer (Bestillingsnummer)101031179
EAN (European Article Number)4030661606866
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersionMontering på forpladeoplyst signal
KonstruktionsformFladt trykdomHøjt trykdomRund
Installationsforhold (mekaniske)vilkårlig
Materiale til kuplenPlastik
Frontringens materialePlastik
Farve på trykknapHvid
Farve til frontringenSort
Bruttovægt25g
Generelle data - egenskaber
Kan belysesJa
Fuldt isoleret Ja
Mekaniske data
FastgørelseMidtermøtrik
Tilspændingsmoment skruelængde1Nm
Mekaniske data - afmåling
Højde10,5mm
Note (Mounting height)Height in front of the front panel.
Diameter total29mm
Højde på trykdom10,3mm
Diameter på trykdom29mm
Diameter på frontring29mm
Mounting diameter22,3mm
Tykkelse af frontplade, minimum1mm
Tykkelse af frontplade, maksimum6mm
Gittermål50 x 50mm
Omgivende forhold
IP - BeskyttelsesklasseIP65
Omgivelsestemperatur-25 ... +40 °C
Modstand over for slag50 g
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 14.11.2026, 02.13