ASIM-1SI-C
Artikelnummer:103001342
Arkiv

Produktbeskrivelse
- Kan anvendes til galvanisk ledige kontakter (bryder/bryder)
- Kortslutningsregistrering med melding over parameter & FID integreret
-- , Beskyttelses klasse IP20
- Safety-Input-modul med 2 standard-outputs
Bestillings data
Tip (leveringsdygtighed)Leveres ikke længere!
ProdukttypebetegnelseASIM-1SI-C
Artikenummer (Bestillingsnummer)103001342
EAN (European Article Number)4030661425559
eCl@ss number, version 12.027-37-18-19
eCl@ss number, version 11.027-37-18-19
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-18-19
ETIM number, version 7.0EC001449
ETIM number, version 6.0EC001449
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelsercULus
Globale egenskaber
Materiale til kapslingPlastik
Bruttovægt106g
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 18.10.2026, 18.44