ASIM-C-M12-8P-0,5M
Artikelnummer:103004696

Produktbeskrivelse
- LED-udgang 50 mA fra AS-grænseflade
- kompakt Safety-input-modul
- integreret i passivfordeler
- for 2 potentialfrie bryderkontakter
- Beskyttelses klasse IP67
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseASIM-C-M12-8P-0,5M
Artikenummer (Bestillingsnummer)103004696
EAN (European Article Number)4030661441061
eCl@ss number, version 12.027-24-26-04
eCl@ss number, version 11.027-24-26-04
eCl@ss Nummer, Version 9.027-24-26-04
ETIM number, version 7.0EC001599
ETIM number, version 6.0EC001599
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelsercULus
Globale egenskaber
ForskrifterEN 50295EN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Materiale til kapslingPlastik, Thermoplastik
Reaktionstid, maksimum1ms
Længde af risiko, maksimum5ms
Bruttovægt102g
Generelle data - egenskaber
SikkerhedsfunktionerneJa
Integreret display, status Ja
Klassifikation
At standardisere, ForskrifterEN IEC 62061
Performance Level, tile
Kontrolkategori4
Safety Integrity Level (SIL), egnet i3
Brugstid20År
Mekaniske data - Tilslutning
Længde på kabel0,5m
TilslutningsmådeBøsning, M12, 8-polet, A-kodet
Materiale til kabletPolyuretan PUR
Mekaniske data - afmåling
Bredde27,7mm
Højde40,5mm
Dybde22mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP67
Ambient temperature-40 ... +60 °C
Opbevaring samt transport temperatur-25 ... +80 °C
Relativ fugtighed, minimum30%
Relativ fugtighed, maksimum95%
Bemærk (relativ fugtighed)ikke kondenserendeingen overisning
Vibrationsbestandighed10 … 57 Hz, amplitude 0,75 mm
Modstand over for slag30 g / 11 ms
BeskyttelsestalIII
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui32 VDC
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp0,8kV
OverspændingskategoriIII
Grad af forurening3
Elektriske data - AS-interface
Rated operating voltage26,5 ... 31,6 VDC
AS-i Strømforbrug, maksimum90mA
Elektriske data - AS-interface Specifikation
AS-i Version V 3.0
AS-i profil S-7.B.F.0
AS-i indgang, kanal 1Databits DI 0/DI 1 = dynamisk kodeoverførsel
AS-i indgang, kanal 2Databits DI 2/DI 3 = dynamisk kodeoverførsel
AS-i udgange, DO 0LED-udgang
AS-i udgange, DO 1 ... DO 3Ingen function
AS-i Parameter bits, P0Kommunikationsovervågning AS-i
AS-i Parameter bits, P1 ... P3Ingen funktion
Bemærk (AS-i Parameter bits)Parameterudgange skal indstilles til 1111“ (0xF)
Indgangsmoduladresse0
Bemærk (indgangsmoduladresse)Forindstillet til adresse 0, kan ændres med AS-interface busmaster eller med en håndholdt programmeringsenhed
Tilstandsvisning
Bemærk (LED-tilstandsvisning)(1) grøn LED: AS-i forsyningsspænding / slaveadresse = 0(2) rød LED: AS-i kommunikationsfejl /slaveadresse = 0(3) gul LED: I1 = Status sikkerhedsindgang 1(4) gul LED: I2 = Status sikkerhedsindgang 2(5) gul LED: o1 = Status LED-udgang
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 24.07.2026, 13.59