ASIO-8I-8O-S
Artikelnummer:103006545
Arkiv

Produktbeskrivelse
- 8 ,
- Anvendelig til potentialfrie kontakter
- Kan anvendes til halvlederudgange
- 8 ,
- 8 Halvlederudgange 24 VDC / 0,7 A
- 2 enkelt-slave AS-i-adresser kræves
- Beskyttelses klasse IP20
Bestillings data
Tip (leveringsdygtighed)Leveres ikke længere!
ProdukttypebetegnelseASIO-8I-8O-S
Artikenummer (Bestillingsnummer)103006545
EAN (European Article Number)4030661441788
eCl@ss number, version 12.027-37-18-19
eCl@ss number, version 11.027-37-18-19
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-18-19
ETIM number, version 7.0EC001449
ETIM number, version 6.0EC001449
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelsercULus
Globale egenskaber
Bruttovægt184g
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 14.10.2026, 09.44