ASIO-8SI-1SO-S
Artikelnummer:103006544
Arkiv

Produktbeskrivelse
- 8 Sikkerhedsindgange, 2 kanal integreret
- (Åbner (NC) / Åbner (NC)
- Kan anvendes til OSSD-udgange fra sikkerhedsafbrydere
- 1 Sikkerhedsudgange, 2 kanal integreret
- 1 24 VDC / 0,7 A
- Modul lægger kun beslag på de AS-i-adresser, der benyttes af I/O'er
- Hukommelseskort integreret for let udskiftning
- Beskyttelses klasse IP20
Bestillings data
Tip (leveringsdygtighed)Leveres ikke længere!
ProdukttypebetegnelseASIO-8SI-1SO-S
Artikenummer (Bestillingsnummer)103006544
EAN (European Article Number)4030661441511
eCl@ss number, version 12.027-37-18-19
eCl@ss number, version 11.027-37-18-19
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-18-19
ETIM number, version 7.0EC001449
ETIM number, version 6.0EC001449
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelsercULus
Globale egenskaber
Materiale til kapslingPlastik
Bruttovægt240g
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 30.10.2026, 13.12