ASM-CD
Artikelnummer:101161561
Arkiv

Produktbeskrivelse
- asimon 3.x
- Softwaren asimon er et værktøj til konfiguration og idriftsættelse af AS-interface sikkerhedsmonitoren.
Bestillings data
Tip (leveringsdygtighed)Leveres ikke længere!
ProdukttypebetegnelseASM-CD
Artikenummer (Bestillingsnummer)101161561
EAN (European Article Number)4030661195551
eCl@ss number, version 12.027-24-25-01
eCl@ss number, version 11.027-24-25-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-24-25-01
ETIM number, version 7.0EC000809
ETIM number, version 6.0EC000809
Globale egenskaber
Bruttovægt25g
Elektriske data - AS-interface Specifikation
AS-i Version 3.x
Inkluderet
Inkluderet asimon softwarepakke: Konfigurations- og diagnose-software samt online-dokumentation på et cd-rom medie
Bemærk
Bemærk (generelt)Følgende funktioner er til rådighed med asimon: 1. Konfiguration af forskellige sikkerhedsenheder 2. Konfiguration af startmoduler 3. Konfiguration af logiske forbindelser (OG, ELLER, RS flip-flops) 4. Konfiguration af beskyttelseskontrol (tilbagekoblingsTil integrering af de forskellige sikre AS-grænseflade-SaW-slaver ligger et symbolbibliotek samt funktionsmoduler bagved i sikkerhedsmonitoren. Ved omsætningen af den sikre anvendelse opkaldes den udvalgte funktion pr. træk&slip, parametriseres og den påg
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 04.11.2026, 10.16