ASMM-1M-IO-SS
Arkiv
Artikelnummer:103001345

Produktbeskrivelse
- 1 AS interface master integreret
- I/O-kobling med SPS mulig
- , 128
- Antivalente afbrydere for lokale indgange
- Stilstandsovervågningsenhed over lokale indgange
- ;
- : USB 2.0, Micro USB
- , -
Bestillings data
Tip (leveringsdygtighed)Leveres ikke længere!
ProdukttypebetegnelseASMM-1M-IO-SS
Artikenummer (Bestillingsnummer)103001345
EAN (European Article Number)4030661425528
eCl@ss number, version 12.027-37-18-19
eCl@ss number, version 11.027-37-18-19
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-18-19
ETIM number, version 7.0EC001449
ETIM number, version 6.0EC001449
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelsercULus
Globale egenskaber
Materiale til kapslingPlastik
Bruttovægt241g
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 13.07.2026, 00.13