ASOM-1SO-R2
Artikelnummer:103001349
Arkiv

Produktbeskrivelse
- Safety-output-modul med diagnoseslave
- 1 integreret,
- 3 ,
-- , Beskyttelses klasse IP20
Bestillings data
Tip (leveringsdygtighed)Leveres ikke længere!
ProdukttypebetegnelseASOM-1SO-R2
Artikenummer (Bestillingsnummer)103001349
EAN (European Article Number)4030661425542
eCl@ss number, version 12.027-37-18-19
eCl@ss number, version 11.027-37-18-19
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-18-19
ETIM number, version 7.0EC001449
ETIM number, version 6.0EC001449
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelsercULus
Globale egenskaber
Materiale til kapslingPlastik
Bruttovægt232g
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 27.10.2026, 23.45