ASPS-1800
Artikelnummer:103001631
Arkiv

Produktbeskrivelse
- 105 … 250 VAC,
- 1,8 A / 40°C og 1,0 A / 55°C
- , Beskyttelses klasse IP20
- AS interface strømforsyning
Bestillings data
Tip (leveringsdygtighed)Leveres ikke længere!
ProdukttypebetegnelseASPS-1800
Artikenummer (Bestillingsnummer)103001631
EAN (European Article Number)4030661425658
eCl@ss number, version 12.027-24-26-11
eCl@ss number, version 11.027-24-26-11
eCl@ss Nummer, Version 9.027-24-26-11
ETIM number, version 7.0EC002583
ETIM number, version 6.0EC002583
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelsercULus
Globale egenskaber
Materiale til kapslingPlastik
Bruttovægt215g
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 29.09.2026, 23.13