ASS21S12
Artikelnummer:101031173
Arkiv

Produktbeskrivelse
- Monterings diameter Ø 22,3 mm
- Termoplastiske kontrol- og signalanordninger
- Modulært system til kontakt- og belysningselementer
- Ergonomisk design
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseASS21S12
Artikenummer (Bestillingsnummer)101031173
EAN (European Article Number)4030661606910
eCl@ss number, version 12.027-37-12-13
eCl@ss number, version 11.027-37-12-13
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-13
ETIM number, version 7.0EC000222
ETIM number, version 6.0EC000222
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersionKommandoenhed til nødstop
KonstruktionsformRund
Installationsforhold (mekaniske)vilkårlig
Materiale til operatorernePlastik
Frontringens materialePlastik
Farve til frontringenSort
Farve på håndtagSilver
Bruttovægt56g
Generelle data - egenskaber
Springmekanisme integreretJa
Sondering mulig Ja
Låsning Ja
Fuldt isoleret Ja
Antal stempler1
Antal afbryderpositioner2
Mekaniske data
Låsestillinghøjre
Mekanisk levetid, minimum100.000koblinger
Koblingsvinkel45°
Koblingsvinkel, højre45°
Aktuator-takt4mm
Aktuator kraft, cirka0,6N
FastgørelseMidtermøtrik
Tilspændingsmoment skruelængde1Nm
Mekaniske data - afmåling
Højde48,5mm
Diameter på frontring29mm
Mounting diameter22,3mm
Tykkelse af frontplade, minimum1mm
Tykkelse af frontplade, maksimum6mm
Gittermål50 x 50mm
Omgivende forhold
IP - BeskyttelsesklasseIP40
Omgivelsestemperatur-25 ... +60 °C
Modstand over for slag50 g
Elektrisk data
Maksimal koblingsfrekvens2.000/h
Bemærk
Bemærk (generelt)Key-withdrawal position 0-I
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 13.10.2026, 21.16