ASSB-4P-2M12-V1
Artikelnummer:103001617

Produktbeskrivelse
- 2 M12-,
- 28 mm x 41 mm x 35 mm
- Beskyttelses klasse IP67
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseASSB-4P-2M12-V1
Artikenummer (Bestillingsnummer)103001617
EAN (European Article Number)4030661425726
eCl@ss number, version 12.027-24-26-91
eCl@ss number, version 11.027-24-26-91
eCl@ss Nummer, Version 9.027-24-26-91
ETIM number, version 7.0EC001604
ETIM number, version 6.0EC001604
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelsercULus
Globale egenskaber
Bruttovægt51g
Generelle data - egenskaber
Antal poler4
Mekaniske data - Tilslutning
Tilslutningsmåde2 x M12 Forbindelsesfatning
Mekaniske data - afmåling
Bredde28mm
Højde41mm
Dybde35mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP67
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 16.09.2026, 08.25