ASSB-4P-SW-V1
Artikelnummer:103001618

Produktbeskrivelse
- 4
- 28 mm x 41 mm x 31 mm
- Beskyttelses klasse IP67
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseASSB-4P-SW-V1
Artikenummer (Bestillingsnummer)103001618
EAN (European Article Number)4030661425740
eCl@ss number, version 12.027-24-26-91
eCl@ss number, version 11.027-24-26-91
eCl@ss Nummer, Version 9.027-24-26-91
ETIM number, version 7.0EC001604
ETIM number, version 6.0EC001604
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelsercULus
Globale egenskaber
Bruttovægt38g
Mekaniske data - Tilslutning
Tilslutningsmåde4 Klemmer til enkeltårer
Mekaniske data - afmåling
Bredde28mm
Højde41mm
Dybde31mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP67
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 21.08.2026, 16.59