ASSG-2M-PN-RRSS
Artikelnummer:103001352
Arkiv

Produktbeskrivelse
- 2 AS interface master integreret
- : PROFINET 10/100 MBaud med PROFIsafe
- , 256
- ;
- : RS 232; ; Web-Server integreret
- ,
-
-
Bestillings data
Tip (leveringsdygtighed)Leveres ikke længere!
ProdukttypebetegnelseASSG-2M-PN-RRSS
Artikenummer (Bestillingsnummer)103001352
EAN (European Article Number)4030661425474
eCl@ss number, version 12.027-37-18-19
eCl@ss number, version 11.027-37-18-19
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-18-19
ETIM number, version 7.0EC001449
ETIM number, version 6.0EC001449
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelsercULus
Globale egenskaber
Materiale til kapslingMetal
Bruttovægt990g
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 08.09.2026, 22.50