ASSM-2A-HTL
Artikelnummer:103001353
Arkiv

Produktbeskrivelse
- Safety overvågningsenhed af omdrejningstal 2 aksler
- HTL og 24 V enkoder kan tilsluttes
- - - - -
- Maks. 4 Safety-adresser pr. aksel
- Flere overvågningsfunktioner kan kombineres til en Safety-adresse
- , Beskyttelses klasse IP20
Bestillings data
Tip (leveringsdygtighed)Leveres ikke længere!
ProdukttypebetegnelseASSM-2A-HTL
Artikenummer (Bestillingsnummer)103001353
EAN (European Article Number)4030661425580
eCl@ss number, version 12.027-37-18-19
eCl@ss number, version 11.027-37-18-19
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-18-19
ETIM number, version 7.0EC001449
ETIM number, version 6.0EC001449
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelsercULus
Globale egenskaber
Materiale til kapslingPlastik
Bruttovægt197g
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 03.08.2026, 21.57