AST LC ST-AS
Artikelnummer:101182561
Arkiv

Produktbeskrivelse
- AS-i tilslutning, forbindelsesprop M12, 4 polet
- BEMÆRK: Leveres ikke længere!
- Indgangsmodul for 2 overvågede PNP halvlederudgange for sikkerhed lysbomme og lysgitre
- Kunstof hus
- AS-Interface LED og statusdisplay
- 86,5 mm x 28 mm x 28 mm
- Langt lig
- Integreret AS interface
Bestillings data
Tip (leveringsdygtighed)Leveres ikke længere!
ProdukttypebetegnelseAST LC ST-AS
Artikenummer (Bestillingsnummer)101182561
EAN (European Article Number)4030661317649
eCl@ss number, version 12.027-24-26-04
eCl@ss number, version 11.027-24-26-04
eCl@ss Nummer, Version 9.027-24-26-04
ETIM number, version 7.0EC001599
ETIM number, version 6.0EC001599
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelsercULus
Globale egenskaber
ForskrifterEN 50295EN IEC 61496-1EN IEC 61508EN ISO 13849-1
Forbindelse (elektrisk)AS-i tilslutning: Indbygningsstik M12, 4-polet
Materiale til kapslingPlastik, glasfiberforstærket termoplast, selvslukkende
Reaktionstid, maksimum20ms
Bruttovægt185g
Generelle data - egenskaber
KortslutningsregistreringJa
Integreret display, status Ja
Antal tilslutningsledninger2
Klassifikation
At standardisere, ForskrifterEN IEC 61508
Performance Level, tile
Kontrolkategori4
PFH-værdi1,74 x 10⁻⁹/h
Safety Integrity Level (SIL), egnet i3
Brugstid20År
Mekaniske data - afmåling
Diameter på føler28mm
Højde på føler86,5mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP67
Ambient temperature-25 ... +60 °C
Opbevaring samt transport temperatur-40 ... +85 °C
Relativ fugtighed, minimum30%
Relativ fugtighed, maksimum95%
Bemærk (relativ fugtighed)ikke kondenserende
BeskyttelsestalII
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui32 VDC
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp0,8kV
OverspændingskategoriIII
Grad af forurening3
Elektrisk data
Strømforbrug50mA
Elektriske data - AS-interface
Rated operating voltage26,5 ... 31,6 VDC
Elektriske data - AS-interface Specifikation
AS-i Version V 2.1
AS-i profil S-0.B.F.E
AS-i, ID-kode0x7
AS-i, ID-kode0xB
AS-i, ID-kode 10xF
AS-i, ID-kode 20xE
AS-i indgang, kanal 1Databits DI 0/DI 1 = dynamisk kodeoverførsel
AS-i indgang, kanal 2Databits DI 2/DI 3 = dynamisk kodeoverførsel
AS-i udgange, DO 0 ... DO 3Ingen function
AS-i Parameter bits, P0 ... P3Ingen funktion
AS-i Parameter bits, P3Frigivelse kanal 1 + 2
Bemærk (AS-i Parameter bits)Parameterudgange skal indstilles til 1111“ (0xF)
Indgangsmoduladresse0
Bemærk (indgangsmoduladresse)Forindstillet til adresse 0, kan ændres med AS-interface busmaster eller med en håndholdt programmeringsenhed
Tilstandsvisning
Bemærk (LED-tilstandsvisning)(1) grøn LED: Forsyningsspænding(2) rød LED: Kommunikationsfejl(3) gul LED: Frigivelsesstatus OSSD 1/2
Pin-tildeling
ForbindelseST1 han-forbindelse / Spændingsforsyning for Sikkerheds lysbomme ogg lysgitre
PIN 124 VDC
PIN 2n.c.
PIN 3GND
PIN 4n.c.
PIN 5FE (Funktionel jording)
ForbindelseST2 hun-forbindelse / Sikkerheds lysbomme ogg lysgitre
PIN 1+ 24 VDC
PIN 2OSSD 1
PIN 3GND
PIN 4OSSD 2
PIN 5FE (Funktionel jording)
Koblingseksempel
Bemærk (koblingseksempel)Eksemplet på omskiftning viser en berøringsfri virkende afskærmning (BWS) af serien SLC/SLG 420 med et sikkert indgangsmodul AST LC ST-AS (Opto-rør) til integrering i AS-i Safety at Work System.Opto-røret bliver som alle andre AS-i-enheder tilsluttet AS-i-netværket via M12-tilslutningen (ST). Forudgående skal modulet programmeres med en individuel adresse (1 - 31).Opto-røret kan forbindes direkte med BWS modtagermodulet (ST2). Modtagermodulet forsynes med 24 VDC via stikket (ST1).Sendermodulet til BWS skal kabelføres separat. Vær opmærksom på SLC/SLG dokumentationen (testsignal).
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 05.10.2026, 14.45