AST11 L-AS6
Artikelnummer:101176312
Arkiv

Produktbeskrivelse
- Indgangsmodul med kabel (AS-i), længde 2 m
- Til følere med NC / NO-kombination
- AS-i tilslutning, Med kabel, 4 polet
- Sensortilslutning, Med kabel 2 m
- Solenoideforsyning 24 VDC (Aux)
- Magnetisk drev gennem AS-interface udgang
- BEMÆRK: Leveres ikke længere!
- Indgangsmodul for 2 sikker ingang for mekaniske kontakter
- Kunstof hus
- AS-Interface LED og statusdisplay
- 86,5 mm x 28 mm x 28 mm
- Langt lig
- Integreret AS interface
Bestillings data
Tip (leveringsdygtighed)Leveres ikke længere!
ProdukttypebetegnelseAST11 L-AS6
Artikenummer (Bestillingsnummer)101176312
eCl@ss number, version 12.027-24-26-04
eCl@ss number, version 11.027-24-26-04
eCl@ss Nummer, Version 9.027-24-26-04
ETIM number, version 7.0EC001599
ETIM number, version 6.0EC001599
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelsercULus
Globale egenskaber
ForskrifterEN 50295EN IEC 60947-5-1EN IEC 61508EN ISO 13849-1
Forbindelse (elektrisk)AS-i tilslutning: Tilslutningsledning, 4-poletSensor tilslutning: Tilslutningsledning, 6-polet
Materiale til kapslingPlastik, glasfiberforstærket termoplast, selvslukkende
Generelle data - egenskaber
KortslutningsregistreringJa
Integreret display, status Ja
Antal indgange til bryderkontakt (NC)1
Antal indgange til sluttekontakt (NO)1
Antal tilslutningsledninger2
Klassifikation
At standardisere, ForskrifterEN IEC 61508
Performance Level, tile
Kontrolkategori4
PFH-værdi2,04 x 10⁻⁹/h
Safety Integrity Level (SIL), egnet i3
Brugstid20År
Mekaniske data - Tilslutning
Længde på kabel2m
Tilslutningsmåde1 sluttekontakt (NO)/1 brydekontakt (NC)
Antal ledningsårer10
Kvadrat0,23mm²
Kvadrat23AWG
Mekaniske data - afmåling
Diameter på føler28mm
Højde på føler86,5mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP67
Ambient temperature-25 ... +55 °C
Opbevaring samt transport temperatur-25 ... +85 °C
Relativ fugtighed, minimum30%
Relativ fugtighed, maksimum95%
Bemærk (relativ fugtighed)ikke kondenserende
BeskyttelsestalII
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui32 VDC
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp0,8kV
OverspændingskategoriIII
Grad af forurening3
Elektrisk data
Strømforbrug50mA
Strømforbrug, maksimum500mA
Elektriske data - AS-interface
Rated operating voltage26,5 ... 31,6 VDC
Elektriske data - AS-interface Specifikation
AS-i Version V 2.1
AS-i profil S-7.B.F.E
AS-i, ID-kode0x7
AS-i, ID-kode0xB
AS-i, ID-kode 10xF
AS-i, ID-kode 20xE
AS-i indgang, kanal 1Databits DI 0/DI 1 = dynamisk kodeoverførsel
AS-i indgang, kanal 2Databits DI 2/DI 3 = dynamisk kodeoverførsel
AS-i udgange, DO 0Solenoidekontrol
AS-i udgange, DO 1Ingen function
AS-i udgange, DO 2Ingen function
AS-i udgange, DO 3Ingen function
AS-i Parameter bits, P0 ... P3Ingen funktion
Bemærk (AS-i Parameter bits)FID: PeriferifejlParameterudgange skal indstilles til 1111“ (0xF)
Indgangsmoduladresse0
Bemærk (indgangsmoduladresse)Forindstillet til adresse 0, kan ændres med AS-interface busmaster eller med en håndholdt programmeringsenhed
Tilstandsvisning
Bemærk (LED-tilstandsvisning)(1) grøn LED: Forsyningsspænding(2) rød LED: Kommunikationsfejl(3) gul LED: Frigivelsesstatus
Pin-tildeling
ForbindelseAS-i tilslutning
PIN 1Brun (AS interface +)
PIN 2hvid - (Aux -)
PIN 3Blå (AS interface −)
PIN 4sort - (Aux +)
ForbindelseSensortilslutning
PIN 1brun - Normalt åben kontakt (NO)
PIN 2blå - Normalt åben kontakt (NO)
PIN 3hvid - Brydekontakter (NC)
PIN 4sort - Brydekontakter (NC)
PIN 5rød - Magnet (+) OFF
PIN 6grå - Magnet GND
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 23.08.2026, 23.38