Dette website anvender cookies. Yderligere information om de indsatte cookies findes i vores Databeskyttelseserklæring. Med et klik på knappen "Accepter alle" accepterer du indsættelsen af alle disse cookies. Klikkes på knappen "Accepterer udvalgte", accepterer du kun indsættelsen af de cookies, der anvendes til de af dig valgte formål.
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
  1. Sikkerhedskontrolmoduler
  2. ATEX Anvendelser

ATEX Anvendelser

SRB200EXI

SRB200EXI

  • •2 sikkerhedskontakter
  • •Velegnet til signalbearbejdening af nødstopkommandoenheder, oplåsningsanordninger osv.
Til kategori
SRB101EXI

SRB101EXI

  • •1 sikkerhedskontakter
  • •Velegnet til signalbearbejdening af nødstopkommandoenheder, oplåsningsanordninger osv.
  • •Installation i EX-zone 2
Til kategori

Sikkerhedsrelæ-moduler SRB-EXi

Den seneste udgave af SRB-EXi-sikkerhedsrelæ-modulerne kombinerer funktionel sikkerhed, pålidelig signalbehandling og sikkerhedsfrigivelse iht. kravene for eksplosionsbeskyttelse. Den overvåger de tilsluttede sensorer, nødstopstryk, låsbare sikkerhedsafbrydere, resettryk og sikkerhedssensorer med egensikker beskyttelsestype "i". Modulerne er designet på grundlag af ATEX-direktivet 94/9/EF og de europæiske standarder EN 60 079 ff. EXi-overvågningskredsløbene er egensikre og designet til kategori 2GD- eller 3G-enheder i overensstemmelse med ATEX, IECEx og INMETRO. Derfor kan nødstopstryk og komponenter til overvågning af beskyttelsesdøre bruges i områder med støv- og gaseksplosionsfare.

SRB-EXi sikkerhedsrelæ-moduler til forskellige ATEX-kategorier

Sensorerne kan installeres i zone 1/2 og 21/22, PROTECT SRB-EXi-modulerne i et passende styreskab i gas Ex-zone 2. Schmersals produktportefølje omfatter to versioner af sikkerhedsrelæerne: SRB 101Exi-modulet med én sikkerhedskontakt og SRB 200Exi-versionen med to sikkerhedskontakter. Begge versioner bruges til at behandle signaler fra nødstopstryk, låsbare sikkerhedsafbryder samt andre maskinsikkerhedskomponenter. Med både SRB 101Exi- og SRB 200Exi-modellerne kan brugeren vælge mellem en automatisk nulstillingsfunktion (typeversion 1A) eller en nulstilling med kantdetektering (1R).

SRB-EXi sikkerhedsrelæ-moduler fra den pålidelige partner til maskinsikkerhed

Ud over SRB-EXi-sikkerhedsrelæ-modulerne omfatter Schmersals omfattende produktprogram også andre sikkerhedsrelæ-moduler fra PROTECT SRB-serien til sikker evaluering af koblingssignaler. Signalgivere kan f.eks. være nødstopstryk, elektromekaniske positionsafbrydere, sikkerhedsafbrydere, magnetlåse på sideværts bevægelige, drejelige eller aftagelige afskærmninger. PROTECT SRB-moduler fås også til optoelektroniske beskyttelsesanordninger (AODP'er).