AV 415-22ZPKFE 24VAC/DC
Artikelnummer:101170941
Arkiv

Produktbeskrivelse
- Manuel frigørelse ved hjælp af M5 triangulær nøgle dækselside
- metal hus
- Sikring mod fejllukning
- til 1-fløjdøre
- til byggepladselevatorer
Bestillings data
Tip (leveringsdygtighed)Leveres ikke længere!
ProdukttypebetegnelseAV 415-22ZPKFE 24VAC/DC
Artikenummer (Bestillingsnummer)101170941
EAN (European Article Number)4030661298214
eCl@ss number, version 12.027-27-26-03
eCl@ss number, version 11.027-27-26-03
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-03
ETIM number, version 7.0EC002593
ETIM number, version 6.0EC002593
Ekstrainformation, (bestillings data)Henvisning: Aktuatorer skal bestilles separate.
Globale egenskaber
ForskrifterBG-GS-ET-19DIN VDE 0660-200EN 81EN IEC 60947-5-1EN ISO 14119
Aktivt principelektromekanisk
Materiale til kapslingAluminium
Materiale af husovertrækenamelled
Diameter af låseboltens zinkbelagt metal / Aluminium
Bruttovægt940g
Generelle data - egenskaber
Manuel resetJa
Feltlåssikring tilstede Ja
SikkerhedsfunktionerneJa
Antal hjælpekontakter2
Antal dørfløje1
Antal sikkerhedskontakter2
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum1.000.000koblinger
Låsestyrke3.500N
Tvangsåbningsstrækning5mm
Tvangsåbnings kraft, minimum15N
Aktiveringshastighed, maksimum0,2m/s
Fastgørelseindvendige fastgørelseshuller
Mekaniske data - Tilslutning
TilslutningsmådeSkrueforbindelse M20 x 1.5
Tilslutningskvadrat , maksimum2.5 mm²
Bemærk (tilslutningstværsnit)Alle oplysninger er inklusive kabelmuffe.
Mekaniske data - afmåling
Bredde130mm
Højde100mm
Dybde7,5mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP67
Ambient temperature-25 ... +50 °C
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui250 VAC
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp4kV
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm6A
Forsyningsspænding24VAC
Forsyningsspænding24VDC
Brugskategori AC-15250VAC
Brugskategori AC-152A
Brugskategori DC-1324VDC
Brugskategori DC-131A
Elektrisk effektforbrug, maksimum10W
KoblingselementBrydekontakter (NC), Sluttekontakter (NO)
KoblingsprincipKlide kontakt
Materiale til kontakterne, elektriskSølv
Bemærk
Bemærk (hjælpefrakobling)brug trekant nøgle, dækselside
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 02.08.2026, 16.46