AV20RE4X11.5R
Artikelnummer:101195540
Arkiv

Produktbeskrivelse
- 1
- Højer hånds udgave
- Kunstof hus
- Sikring mod fejllukning
- til 1-fløjdøre
- tilladt til anvendelse i personelevatorer
- Manuel frigørelse ved hjælp af M5 triangulær nøgle
Bestillings data
Tip (leveringsdygtighed)Leveres ikke længere!
ProdukttypebetegnelseAV20RE4X11.5R
Artikenummer (Bestillingsnummer)101195540
EAN (European Article Number)4030661361383
eCl@ss number, version 12.027-27-26-03
eCl@ss number, version 11.027-27-26-03
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-03
ETIM number, version 7.0EC002593
ETIM number, version 6.0EC002593
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelserCCCTÜV
Globale egenskaber
ForskrifterEN 81-20EN 81-50
Materiale til kapslingPlastik, glasfiberforstærket termoplast, selvslukkende
Diameter af låseboltens Messing
Bruttovægt554g
Generelle data - egenskaber
Manuel resetJa
Feltlåssikring tilstede Ja
SikkerhedsfunktionerneJa
Antal hjælpekontakter1
Antal dørfløje1
Antal bryderkontakter1
Antal blænder1
Antal sikkerhedskontakter1
Mekaniske data
AktuatorKoblingspal
JusteringHøjre-hånds udgave
FastgørelseFastgørelseshuller på bagsiden
PermanentmagnetKeramiske Oxidmagneter med høj tvangskraft
Mekaniske data - Tilslutning
Type of electrical connectionSkrue terminaler
Kabelføring1 x M20 x 1,5
Tilslutningskvadrat, minimum1 mm²
Tilslutningskvadrat , maksimum1.5 mm²
Material of the cable glantPlastic, PA GF
Mekaniske data - afmåling
Bredde165mm
Højde80mm
Dybde37mm
Diameter af låsebolten18mm
X-mål på låsebolten11,5mm
Bemærk (X-mål på låsebolten)Den samlede låseboltlængde fremgår af den foreskrevne dykdybde på låsebolten i dørbladet på 21 mm og X-målet. X-målet defineres som afstanden mellem husets underside på dørlåsen og dørens overkant.
Gittermål148mm
Design of the latching bolt45° bevel, from below
Omgivende forhold
IP - BeskyttelsesklasseIP54
Omgivelsestemperatur-15 ... +70 °C
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui500 VAC
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp6kV
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm10A
Rated operating voltage230VAC
Forsyningsspænding200VDC
Forsyningsstrøm2.000mA
Brugskategori AC-15230VAC
Brugskategori AC-152A
Brugskategori DC-1324VDC
Brugskategori DC-131A
Bemærk (koblingselement)galvaniserede adskilte kontaktbroermed dobbelt brydning
KoblingsprincipKlide kontakt
Materiale til kontakterne, elektriskSølv
Switching elementBrydekontakter (NC), Sluttekontakter (NO)
Bemærk
Bemærk (generelt)The illustrated door lock is an example of the actuation type and shows the variant with the maximum locking bolt x-dimension of 45 mm and a 45° chamfer at the bottom of the locking bolt.
Bemærk (hjælpefrakobling)Til manuel frigørelse med M5 triangulær nøgle, tilgængelig som tilbehør
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 28.10.2026, 10.24