AWS21SW
Artikelnummer:101031186
Arkiv

Bestillings data
ProdukttypebetegnelseAWS21SW
Artikenummer (Bestillingsnummer)101031186
EAN (European Article Number)4030661606811
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
KonstruktionsformRund
Installationsforhold (mekaniske)vilkårlig
Materiale til operatorernePlastik
Frontringens materialePlastik
Materiale til drejeknapPlastic
Farve til frontringenSort
Farve på håndtagSort
Bruttovægt15g
Generelle data - egenskaber
Springmekanisme integreretJa
Sondering mulig Ja
Låsning Ja
Fuldt isoleret Ja
Antal afbryderpositioner2
Mekaniske data
Låsestillinghøjre
Mekanisk levetid, minimum100.000koblinger
Koblingsvinkel45°
Koblingsvinkel, højre45°
Aktuator-takt4mm
Aktuator kraft, cirka0,6N
FastgørelseMidtermøtrik
Tilspændingsmoment skruelængde1Nm
Mekaniske data - afmåling
Højde25,8mm
Diameter på frontring29mm
Længde på omskifter25,5mm
Mounting diameter22,3mm
Tykkelse af frontplade, minimum1mm
Tykkelse af frontplade, maksimum6mm
Gittermål50 x 50mm
Omgivende forhold
IP - BeskyttelsesklasseIP65
Omgivelsestemperatur-30 ... +60 °C
Modstand over for slag50 g
Elektrisk data
Maksimal koblingsfrekvens2.000/h
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 11.11.2026, 09.21