AZ 05 KT 08106
Artikelnummer:151195811

Produktbeskrivelse
- Enkeltladerindføring med muffe
- Kunstof hus
- Kontaktstifter i afbryderen
- 1 Aktuator plan
- Berøringsbeskyttelse med ekstra vægmateriale
- transparent dæksel
- Monteringsskruer M4
- Tilslutningsmål passende til Az 05x
- Egenrengøring vha. kontaktbroens gnidende bevægelse
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseAZ 05 KT 08106
Artikenummer (Bestillingsnummer)151195811
eCl@ss number, version 12.027-27-06-10
eCl@ss number, version 11.027-27-06-10
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-06-10
ETIM number, version 7.0EC002592
ETIM number, version 6.0EC002592
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelsercULusTÜV
Globale egenskaber
ForskrifterEN 81
Materiale til kapslingPlastik, glasfiberforstærket termoplast, selvslukkende
Materiale til dækslettransparent termoplast, selvslukkende
Bruttovægt40g
Generelle data - egenskaber
Kan anvendes til elevatorerJa
Antal sikkerhedskontakter1
Mekaniske data
Aktuatorniveau1
Mekanisk levetid, minimum1.000.000koblinger
Aktuator-takt5mm
Aktuator kraft, cirka1,6N
FastgørelseRundhuller
Mekaniske data - Tilslutning
KabelføringEnkeltleder indgang med muffe
TilslutningsmådeSkrueforbindelse M20 x 1.5
Mekaniske data - afmåling
Bredde72mm
Højde40mm
Dybde26mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP00
Ambient temperature-15 ... +70 °C
Relativ fugtighed, maksimum95%
Bemærk (relativ fugtighed)ikke kondenserende
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui500 V
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm4A
Brugskategori AC-15230VAC
Brugskategori AC-152A
Brugskategori DC-13200VDC
Brugskategori DC-131A
KoblingselementÅbner (NC)
KoblingsprincipTrykknap med friktion
Materiale til kontakterne, elektriskCu-Nitter med sølvplet
Inkluderet
Inkluderet Actuator must be ordered separately.
Bemærk
Bemærk (generelt)Der kan lukkes efter på tilslutningsskruer med propper (2 Propper pr. afbryder)
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 27.07.2026, 20.11