AZ 062 K 08106
Artikelnummer:101194266
Arkiv

Produktbeskrivelse
- 1 Aktuator plan
- Kabelkanal på undersiden
- Kunstof hus
- Kontaktstifter i aktuatorbro
- transparent dæksel
- Egenrengøring vha. kontaktbroens gnidende bevægelse
- Beskyttelses klasse IP20
- dobbelt afbrydende kontakt
- Monteringsskruer M4 Pozidriv ,
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseAZ 062 K 08106
Artikenummer (Bestillingsnummer)101194266
EAN (European Article Number)4030661358789
eCl@ss number, version 12.027-27-26-02
eCl@ss number, version 11.027-27-26-02
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-02
ETIM number, version 7.0EC002592
ETIM number, version 6.0EC002592
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelsercULusTÜV
Globale egenskaber
ForskrifterASME 17.1CSA B44-16EN 81-20EN 81-50
Materiale til kapslingglasfiberforstærket termokunststof, selvslukkende
Materiale til dæksletglasfiberforstærket termokunststof, selvslukkende
Bruttovægt26g
Generelle data - egenskaber
Kan anvendes til elevatorerJa
Antal sikkerhedskontakter1
Mekaniske data
Aktuatorniveau1
Mekanisk levetid, minimum10.000.000koblinger
Aktuator-takt7mm
Aktuator kraft1,6N
FastgørelseRundhuller
Mekaniske data - Tilslutning
Kabelføring2 x enkeltleder indgange med tilslutningstragt
Bemærk (kabelindgang)Kabelkanal på undersiden
TilslutningsmådeSkrueforbindelse M20 x 1.5
Tilspændingsmoment for den elektriske tilslutning, maksimum1,2Nm
BemærkM4 Slot kombinationsskruer, på samme måde. DIN 7984, selvåbnende klemplader
Mekaniske data - afmåling
Bredde50mm
Højde27mm
Dybde19mm
Omgivende forhold
IP - BeskyttelsesklasseIP20
Omgivelsestemperatur-30 ... +70 °C
Relativ fugtighed, maksimum95%
Bemærk (relativ fugtighed)ikke kondenserende
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui500 V
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm4A
Brugskategori AC-15230VAC
Brugskategori AC-152A
Brugskategori DC-13200VDC
Brugskategori DC-132A
KoblingselementÅbner (NC)
KoblingsprincipTrykknap med friktion
Materiale til kontakterne, elektriskCu-Nitter med sølvplet
Inkluderet
Inkluderet Actuator must be ordered separately.
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 26.10.2026, 11.41