AZ 07 KT 08106
Artikelnummer:101195820
Arkiv

Produktbeskrivelse
- Enkeltladerindføring med muffe
- Kunstof hus
- Kontaktstifter i aktuatorbro
- 1 Aktuator plan
- Beskyttelses klasse IP20
- transparent dæksel
- Monteringsskruer M4
- Tilslutningsmål passende til Az 06x
- Egenrengøring vha. kontaktbroens gnidende bevægelse
- Kabinet med aflange huller
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseAZ 07 KT 08106
Artikenummer (Bestillingsnummer)101195820
EAN (European Article Number)4030661362854
eCl@ss number, version 12.027-27-26-02
eCl@ss number, version 11.027-27-26-02
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-02
ETIM number, version 7.0EC002592
ETIM number, version 6.0EC002592
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelserTÜV
Globale egenskaber
ForskrifterCSA B44-13EN 81-20EN 81-50UL 104
Materiale til kapslingPlastik, glasfiberforstærket termoplast, selvslukkende
Materiale til dækslettransparent termoplast, selvslukkende
Bruttovægt30g
Generelle data - egenskaber
Kan anvendes til elevatorerJa
Antal sikkerhedskontakter1
Mekaniske data
Aktuatorniveau1
Mekanisk levetid, minimum1.000.000koblinger
Aktuator-takt7mm
Aktuator kraft, cirka1,6N
FastgørelseAflange huller til finjustering
Mekaniske data - Tilslutning
KabelføringEnkeltleder indgang med muffe
TilslutningsmådeSkrueforbindelse M20 x 1.5
Mekaniske data - afmåling
Bredde72mm
Højde22mm
Dybde19mm
Omgivende forhold
IP - BeskyttelsesklasseIP20
Omgivelsestemperatur-15 ... +70 °C
Relativ fugtighed, maksimum95%
Bemærk (relativ fugtighed)ikke kondenserende
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui500 V
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm4A
Brugskategori AC-15230VAC
Brugskategori AC-152A
Brugskategori DC-13200VDC
Brugskategori DC-132A
KoblingselementÅbner (NC)
KoblingsprincipTrykknap med friktion
Materiale til kontakterne, elektriskCu-Nitter med sølvplet
Inkluderet
Inkluderet Actuator must be ordered separately.
Bemærk
Bemærk (generelt)Der kan lukkes efter på tilslutningsskruer med propper (2 Propper pr. afbryder)
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 26.10.2026, 01.03