AZ 13 KU
Artikelnummer:101060279

Produktbeskrivelse
- med
- 1 ledning pr. klemme
- Aktivering nederst
- Kunstof hus
- Kontaktstifter i aktuatorbro
- 2 Aktuator plan
- Beskyttelses klasse IP20
- Dæksel og hus kan ikke skilles ad
- Kabinet med aflange huller
- Egenrengøring vha. kontaktbroens gnidende bevægelse
- Kabelindføring fra siden og nedefra
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseAZ 13 KU
Artikenummer (Bestillingsnummer)101060279
EAN (European Article Number)4030661040318
eCl@ss number, version 12.027-27-06-10
eCl@ss number, version 11.027-27-06-10
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-06-10
ETIM number, version 7.0EC002592
ETIM number, version 6.0EC002592
Globale egenskaber
ForskrifterEN 81-20EN 81-50
Materiale til kapslingPlastik, glasfiberforstærket termoplast, selvslukkende
Materiale til dæksletTermoplast, selvstlukkende
Bruttovægt33g
Generelle data - egenskaber
Kan anvendes til elevatorerJa
Antal sikkerhedskontakter1
Mekaniske data
Aktuatorniveau1. nederst
Mekanisk levetid, minimum1.000.000koblinger
Aktuator-takt7mm
Aktuator kraft, cirka1,6N
Tvangsåbnings kraft, minimum10N
Bemærk (tvangsåbnings kraft)pr. bryderkontakt
FastgørelseKabinet med aflange huller
Mekaniske data - Tilslutning
KabelføringEnkeltleder indgang med tilslutningstragt
TilslutningsmådeSkrueforbindelse M20 x 1.5
BemærkM4, med selvåbnende klemplader
Mekaniske data - afmåling
Bredde44mm
Højde55mm
Dybde19mm
Omgivende forhold
IP - BeskyttelsesklasseIP20
Omgivelsestemperatur-30 ... +70 °C
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui500 V
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm4A
Brugskategori AC-15230VAC
Brugskategori AC-152A
Brugskategori DC-13200VDC
Brugskategori DC-132A
KoblingselementÅbner (NC)
KoblingsprincipTrykknap med friktion
Materiale til kontakterne, elektriskCu-Nitter med sølvplet
Inkluderet
Inkluderet Actuator must be ordered separately.
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 21.10.2026, 02.19