AZ 16-12ZI-B6R-M16
Artikelnummer:103005855

Produktbeskrivelse
- 3 kabel indgange M 16 x 1.5
- Kunstof hus
- Individuel kodning
- Kodningstrin HØJT ifølge ISO 14119
- 52 mm x 90 mm x 30 mm
- Langt lig
- Dobbelt isoleret
- Stort ledningsrum
- Høj standard af kontaktpålidelighed med lave spændinger og strømninger
- Upåvirkelig overfor snavs
- Kærvede huller til justering, runde huller til placering
Log ind for at se priser