AZ 16-12ZIB1-M20
Artikelnummer:101150623

Produktbeskrivelse
- 3 kabel indgange M 20 x 1.5
- Kunstof hus
- Individuel kodning
- Kodningstrin HØJT ifølge ISO 14119
- 52 mm x 90 mm x 30 mm
- Langt lig
- Dobbelt isoleret
- Stort ledningsrum
- Høj standard af kontaktpålidelighed med lave spændinger og strømninger
- Upåvirkelig overfor snavs
- Kærvede huller til justering, runde huller til placering
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseAZ 16-12ZIB1-M20
Artikenummer (Bestillingsnummer)101150623
EAN (European Article Number)4030661158136
eCl@ss number, version 12.027-27-26-02
eCl@ss number, version 11.027-27-26-02
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-02
ETIM number, version 7.0EC002592
ETIM number, version 6.0EC002592
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelsercULus
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1EN ISO 14119
Kodningstrin ifølge EN ISO 14119høj
Aktivt principmekanisk
Materiale til kapslingPlastik, glasfiberforstærket termoplast, selvslukkende
Materiale til aktuatorenRustfrit stål
Bruttovægt156g
Generelle data - egenskaber
UdslyngningskraftJa
Antal hjælpekontakter1
Antal sikkerhedskontakter2
Antal kabelgennemføringer3
Klassifikation
At standardisere, ForskrifterEN IEC 60947-5-1
Performance Level, tilc
Kontrolkategori1
B10D Normalt lukket kontakt (NC)2.000.000koblinger
BemærkElektrisk levetid på forespørgsel.
B10D NO-kontakt (NO)1.000.000koblinger
Bemærkved 10% Ie og resistiv belastning
Brugstid20År
Klassifikation - fejludlukkelse
OBS:Kan anvendes hvis udelukkelse af fejl for farlig beskadigelse af 1-kanalsmekanismen er tilladt og en tilstrækkelig manipulationsbeskyttelse kan garanteres.
Performance Level, tild
Kontrolkategori3
Bemærktil 2-kanals brug og med passende logikenhed.
Brugstid20År
Mekaniske data
Aktiveringsradius, minimum250mm
Aktuatorligestiv
Mekanisk levetid, minimum1.000.000koblinger
Tvangsåbningsstrækning8mm
Positiv åbningskraft pr. NC-kontakt, minimum10N
Tvangsåbnings kraft, minimum20N
Aktiveringshastighed, maksimum2m/s
FastgørelseSkruer
Version af monteringsskruer2x M6
Mekaniske data - Tilslutning
Kabelføring3 x M20 x 1,5
TilslutningsmådeSkrue terminaler
Tilslutningskvadrat, minimum0.75 mm²
Tilslutningskvadrat , maksimum2.5 mm²
Bemærk (tilslutningstværsnit)Alle oplysninger er inklusive kabelmuffe.
tilladt ledningstypeFleksibelStiv, enkelttrådetStiv, flertrådet
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler30mm
Bredde på føler52mm
Højde på føler90mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP67
Ambient temperature-30 ... +80 °C
Opbevaring samt transport temperatur-40 ... +85 °C
Tilladt opstillingshøjde over NN, maksimum2.000m
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui500 V
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp6kV
OverspændingskategoriIII
Grad af forurening3
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm10A
Betinget målt kortslutningsstrøm1.000A
Koblingselement1 Sluttekontakt (NO), 2 Brydekontakt (NC)
KoblingsprincipGlidekobling, tvangsbrydende brydekontakt
Maksimal koblingsfrekvens4.000/h
Materiale til kontakterne, elektriskSølv
Elektrisk data - sikkerhedskontakter
Spænding, brugskategori AC-15230VAC
Strøm, brugskategori AC-154A
Spænding, brugskategori DC-1324VDC
Strøm, brugskategori DC-134A
Elektrisk data - hjælpekontakterne
Spænding, brugskategori AC-15230VAC
Strøm, brugskategori AC-154A
Spænding, brugskategori DC-1324VDC
Strøm, brugskategori DC-134A
Inkluderet
Inkluderet Hulforseglende propper
Bemærk
Bemærk (generelt)Aktuatoren er ikke tilgængelig separat.Hængslets akse bør være 5 mm over sikkerhedsafbryderens overkant, og på samme niveau.Mindste aktiveringsradius på hængslede afskærmninger 250mm
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 14.08.2026, 08.09