AZ 16-12ZVK-M20
Artikelnummer:101157371

Produktbeskrivelse
- 3 kabel indgange M 20 x 1.5
- Stort ledningsrum
- Kunstof hus
- Dobbelt isoleret
- 52 mm x 90 mm x 30 mm
- Universelt kodet
- Langt lig
- Høj standard af kontaktpålidelighed med lave spændinger og strømninger
- Upåvirkelig overfor snavs
- Kærvede huller til justering, runde huller til placering
Log ind for at se priser