AZ 16-STS30-05
Artikelnummer:101176953

Bestillings data
ProdukttypebetegnelseAZ 16-STS30-05
Artikenummer (Bestillingsnummer)101176953
EAN (European Article Number)4030661307497
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Globale egenskaber
Kodningstrin ifølge EN ISO 14119lav
Materiale til aktuatorenRustfrit stål (V2A)
Bruttovægt1.895g
Generelle data - egenskaber
NødstophåndtagJa
Mekaniske data
DøranslagHøjre
Aktuator monteretUdenfor
Inkluderet
Inkluderet Med nødstop håndtag
Hinweis (leveringsomfang, antal og type)Aktuator inkl. montageplade
Leveringsomfang af montagematerialeLokal16x Skruer
Bemærk
Bemærk (generelt)For aktuatorer monteret på inderside, skal monteringsplade TG-01 anvendes til at fastgøre dørhåndtaget til profilen.
Info - Måltegning
BemærkTegningerne vises altid så afbryderen kan ses.
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 21.10.2026, 02.16