AZ 16 ZVK-M16-1637
Artikelnummer:101167990

Produktbeskrivelse
- 3 kabel indgange M 16 x 1.5
- LED-version tilgængelig
- Stort ledningsrum
- Kunstof hus
- Dobbelt isoleret
- 52 mm x 90 mm x 30 mm
- Universelt kodet
- Langt lig
- Høj standard af kontaktpålidelighed med lave spændinger og strømninger
- Upåvirkelig overfor snavs
- Kærvede huller til justering, runde huller til placering