AZ 16 ZVK-STL
Artikelnummer:101159959

Produktbeskrivelse
- Kunstof hus
- Dobbelt isoleret
- 52 mm x 90 mm x 30 mm
- Universelt kodet
- Langt lig
- Høj standard af kontaktpålidelighed med lave spændinger og strømninger
- Upåvirkelig overfor snavs
- Kærvede huller til justering, runde huller til placering
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseAZ 16 ZVK-STL
Artikenummer (Bestillingsnummer)101159959
EAN (European Article Number)4030661187839
eCl@ss number, version 12.027-27-26-02
eCl@ss number, version 11.027-27-26-02
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-02
ETIM number, version 7.0EC002592
ETIM number, version 6.0EC002592
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelserCCCcULusTÜV
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1EN ISO 14119
Kodningstrin ifølge EN ISO 14119lav
Aktivt principmekanisk
Materiale til kapslingPlastik, glasfiberforstærket termoplast, selvslukkende
Bruttovægt120g
Generelle data - egenskaber
UdslyngningskraftJa
Antal aktiverende retninger3
Antal hjælpekontakter1
Antal sikkerhedskontakter1
Antal kabelgennemføringer3
Klassifikation
At standardisere, ForskrifterEN ISO 13849-1
Performance Level, tilc
Kontrolkategori1
B10D Normalt lukket kontakt (NC)2.000.000koblinger
BemærkElektrisk levetid på forespørgsel.
B10D NO-kontakt (NO)1.000.000koblinger
Bemærkved 10% Ie og resistiv belastning
Brugstid20År
Klassifikation - fejludlukkelse
OBS:Kan anvendes hvis udelukkelse af fejl for farlig beskadigelse af 1-kanalsmekanismen er tilladt og en tilstrækkelig manipulationsbeskyttelse kan garanteres.
Performance Level, tild
Kontrolkategori3
Bemærktil 2-kanals brug og med passende logikenhed.
Brugstid20År
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum1.000.000koblinger
Tvangsåbningsstrækning8mm
Positiv åbningskraft pr. NC-kontakt, minimum10N
Tvangsåbnings kraft, minimum10N
Aktiveringshastighed, maksimum2m/s
FastgørelseSkruer
Version af monteringsskruer2x M6
Mekaniske data - Tilslutning
TypeudførelseVenstre
Kabelføring3 x M16 x 1,5
TilslutningsmådeIndbygningsstik M12, 4-polet, A-kodet
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler30mm
Bredde på føler52mm
Højde på føler90mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP67
Ambient temperature-30 ... +80 °C
Opbevaring samt transport temperatur-40 ... +85 °C
Tilladt opstillingshøjde over NN, maksimum2.000m
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui500 V
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp6kV
OverspændingskategoriIII
Grad af forurening3
Nominel impulsspænding, 4-polet stik2.5kV
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm10A
Betinget målt kortslutningsstrøm1.000A
Koblingselement1 Sluttekontakt (NO), 1 Brydekontakt (NC)
KoblingsprincipGlidekobling, tvangsbrydende brydekontakt
Maksimal koblingsfrekvens4.000/h
Materiale til kontakterne, elektriskSølv
Elektrisk data - sikkerhedskontakter
Spænding, brugskategori AC-15230VAC
Strøm, brugskategori AC-154A
Spænding, brugskategori DC-1324VDC
Strøm, brugskategori DC-134A
Bemærk, brugskategori DC-13Connector 4-pole
Elektrisk data - hjælpekontakterne
Spænding, brugskategori AC-15230VAC
Strøm, brugskategori AC-154A
Spænding, brugskategori DC-1324VDC
Strøm, brugskategori DC-134A
Bemærk, brugskategori DC-13Connector 4-pin
Inkluderet
Inkluderet Actuator must be ordered separately.
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 11.08.2026, 12.09