Dette website anvender cookies. Yderligere information om de indsatte cookies findes i vores Databeskyttelseserklæring. Med et klik på knappen "Accepter alle" accepterer du indsættelsen af alle disse cookies. Klikkes på knappen "Accepterer udvalgte", accepterer du kun indsættelsen af de cookies, der anvendes til de af dig valgte formål.
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
  1. AZ 16ZI-B1
  2. AZ 16ZI-B1
AZ 16ZI-B1

AZ 16ZI-B1

  • Kunstof hus
  • Individuel kodning
  • Kodningstrin HØJT ifølge ISO 14119
  • 52 mm x 90 mm x 30 mm
  • Langt lig
  • Dobbelt isoleret
  • Stort ledningsrum
  • Høj standard af kontaktpålidelighed med lave spændinger og strømninger
  • Upåvirkelig overfor snavs
  • Kærvede huller til justering, runde huller til placering
5 Produkter
AZ16-12ZI-B1-M16

AZ16-12ZI-B1-M16

Art. nr. 161150050

Safety switch with separate actuator

AZ16-12ZI-B1-M20

AZ16-12ZI-B1-M20

Art. nr. 161150623

Safety switch with separate actuator

AZ16-03ZI-B1-M20

AZ16-03ZI-B1-M20

Art. nr. 161150637

Safety switch with separate actuator

AZ 16-03ZIB1-M16

AZ 16-03ZIB1-M16

Art. nr. 161150055

Safety switch with separate actuator

AZ 16-12ZI-B1 -M16-1637

AZ 16-12ZI-B1 -M16-1637

Art. nr. 101214652

Safety switch with separate actuator

5 Resultater fundet.