Vi respekterer dit privatliv

Dette website anvender cookies. Yderligere information om de indsatte cookies findes i vores Databeskyttelseserklæring. Med et klik på knappen "Accepter alle" accepterer du indsættelsen af alle disse cookies. Klikkes på knappen "Accepterer udvalgte", accepterer du kun indsættelsen af de cookies, der anvendes til de af dig valgte formål.

Dit valg:

KolofonErklæring om databeskyttelse
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
  1. AZ 16ZI-B1 - 1747 MED HOLDE MAGNET
  2. AZ 16ZI-B1-1747 MED HOLDEMAGNET
AZ 16ZI-B1-1747 MED HOLDEMAGNET

AZ 16ZI-B1-1747 MED HOLDEMAGNET

  • Kunstof hus
  • Individuel kodning
  • Kodningstrin HØJT ifølge ISO 14119
  • 52 mm x 90 mm x 30 mm
  • Langt lig
  • Dobbelt isoleret
  • Stort ledningsrum
  • Høj standard af kontaktpålidelighed med lave spændinger og strømninger
  • Upåvirkelig overfor snavs
  • Kærvede huller til justering, runde huller til placering
  • Til vandringsfri sammenlåsning af lette afskærmninger
  • Magnetlåsen kan let monteres til ethvert aktuatorplan
4 Produkter
AZ 16-12ZIB1-M16-1747

AZ 16-12ZIB1-M16-1747

Art. nr. 101150051

Safety switch with separate actuator

AZ 16-12ZIB1-M20-1747

AZ 16-12ZIB1-M20-1747

Art. nr. 101150632

Safety switch with separate actuator

AZ 16-03ZIB1-M16-1747

AZ 16-03ZIB1-M16-1747

Art. nr. 101150056

Safety switch with separate actuator

AZ 16-03ZIB1-M20-1747

AZ 16-03ZIB1-M20-1747

Art. nr. 101150638

Safety switch with separate actuator

4 Resultater fundet.