Vi respekterer dit privatliv

Dette website anvender cookies. Yderligere information om de indsatte cookies findes i vores Databeskyttelseserklæring. Med et klik på knappen "Accepter alle" accepterer du indsættelsen af alle disse cookies. Klikkes på knappen "Accepterer udvalgte", accepterer du kun indsættelsen af de cookies, der anvendes til de af dig valgte formål.

Dit valg:

KolofonErklæring om databeskyttelse
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
  1. AZ 16ZI-B1 - 2053 MED KUGLE LÅS
  2. AZ 16ZI-B1 - 2053 MED KUGLE LÅS
AZ 16ZI-B1 - 2053 MED KUGLE LÅS

AZ 16ZI-B1 - 2053 MED KUGLE LÅS

  • Kunstof hus
  • Individuel kodning
  • Kodningstrin HØJT ifølge ISO 14119
  • 52 mm x 90 mm x 30 mm
  • Langt lig
  • Dobbelt isoleret
  • Stort ledningsrum
  • Høj standard af kontaktpålidelighed med lave spændinger og strømninger
  • Upåvirkelig overfor snavs
  • Kærvede huller til justering, runde huller til placering
  • Til sammenlåsning af lette til medium-lette afskærmninger
  • Kugle lås justerbar
5 Produkter
AZ 16-03ZIB1-M16-2053

AZ 16-03ZIB1-M16-2053

Art. nr. 101150058

Safety switch with separate actuator

AZ 16-12ZIB1-M16-2053

AZ 16-12ZIB1-M16-2053

Art. nr. 101150053

Safety switch with separate actuator

AZ 16-12ZI-ST-B1-2053

AZ 16-12ZI-ST-B1-2053

Art. nr. 103012290

Safety switch with separate actuator

AZ 16-03ZIB1-M20-2053

AZ 16-03ZIB1-M20-2053

Art. nr. 101150640

Safety switch with separate actuator

AZ 16-12ZIB1-M20-2053

AZ 16-12ZIB1-M20-2053

Art. nr. 101150635

Safety switch with separate actuator

5 Resultater fundet.