Vi respekterer dit privatliv

Dette website anvender cookies. Yderligere information om de indsatte cookies findes i vores Databeskyttelseserklæring. Med et klik på knappen "Accepter alle" accepterer du indsættelsen af alle disse cookies. Klikkes på knappen "Accepterer udvalgte", accepterer du kun indsættelsen af de cookies, der anvendes til de af dig valgte formål.

Dit valg:

KolofonErklæring om databeskyttelse
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
  1. AZ 16ZI-B1 - 2177 MED SENTRERINGS GUIDE
  2. AZ 16ZI-B1 - 2177 MED SENTRERINGS GUIDE
AZ 16ZI-B1 - 2177 MED SENTRERINGS GUIDE

AZ 16ZI-B1 - 2177 MED SENTRERINGS GUIDE

  • Kunstof hus
  • Individuel kodning
  • Kodningstrin HØJT ifølge ISO 14119
  • 52 mm x 90 mm x 30 mm
  • Langt lig
  • Dobbelt isoleret
  • Stort ledningsrum
  • Høj standard af kontaktpålidelighed med lave spændinger og strømninger
  • Upåvirkelig overfor snavs
  • Kærvede huller til justering, runde huller til placering
  • Til sammenlåsning af lette, uguidede afskærmninger
1 Produkter
AZ 16-03ZIB1-M16-2177

AZ 16-03ZIB1-M16-2177

Art. nr. 101150059

Safety switch with separate actuator

1 Resultater fundet.