AZ 17-02ZRI B6L
Artikelnummer:101136311

Produktbeskrivelse
- Kabelforskruning M16
- Højre hånds udgave
- Til meget små aktiveringsradius i linje med eller ved 90° til aktuators niveau
- Kunstof hus
- Dobbelt isoleret
- Langt lig
- 30 mm x 60 mm x 30 mm
- lille krop
- Individuel kodning
- Kodningstrin HØJT ifølge ISO 14119
- Høj standard af kontaktpålidelighed med lave spændinger og strømninger
- Upåvirkelig overfor snavs
- Hulforseglende prop inkluderet
- 8 Aktuator plan
Log ind for at se priser