AZ 17-02ZRI-ST B1
Artikelnummer:101144080

Produktbeskrivelse
- Forbindelse M12 x 1, 4 polet
- Kunstof hus
- Dobbelt isoleret
- Langt lig
- 30 mm x 60 mm x 30 mm
- Særligt passende til skydedøre
- lille krop
- Individuel kodning
- Kodningstrin HØJT ifølge ISO 14119
- Høj standard af kontaktpålidelighed med lave spændinger og strømninger
- Upåvirkelig overfor snavs
- Hulforseglende prop inkluderet
- 8 Aktuator plan
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseAZ 17-02ZRI-ST B1
Artikenummer (Bestillingsnummer)101144080
EAN (European Article Number)4030661685281
eCl@ss number, version 12.027-27-26-02
eCl@ss number, version 11.027-27-26-02
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-02
ETIM number, version 7.0EC002592
ETIM number, version 6.0EC002592
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelsercULus
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1EN ISO 14119
Kodningstrin ifølge EN ISO 14119høj
Aktivt principmekanisk
Materiale til kapslingPlastik, glasfiberforstærket termoplast, selvslukkende
Materiale til aktuatorenRustfrit stål
Bruttovægt110g
Generelle data - egenskaber
HoldekraftJa
Antal aktiverende retninger2
Antal sikkerhedskontakter2
Antal kabelgennemføringer1
Klassifikation
At standardisere, ForskrifterEN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
Performance Level, tilc
Kontrolkategori1
B10D Normalt lukket kontakt (NC)2.000.000koblinger
BemærkElektrisk levetid på forespørgsel.
Brugstid20År
Klassifikation - fejludlukkelse
OBS:Kan anvendes hvis udelukkelse af fejl for farlig beskadigelse af 1-kanalsmekanismen er tilladt og en tilstrækkelig manipulationsbeskyttelse kan garanteres.
Performance Level, tild
Kontrolkategori3
Bemærktil 2-kanals brug og med passende logikenhed.
Brugstid20År
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum1.000.000koblinger
Holdekraft30N
Tvangsåbningsstrækning11mm
Positiv åbningskraft pr. NC-kontakt, minimum17N
Tvangsåbnings kraft, minimum34N
Aktiveringshastighed, maksimum2m/s
FastgørelseSkruer
Version af monteringsskruer2x M4
Mekaniske data - Tilslutning
TilslutningsmådeIndbygningsstik M12, 4-polet, A-kodet
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler30mm
Bredde på føler30mm
Højde på føler85mm
Omgivende forhold
IP - BeskyttelsesklasseIP67
Omgivelsestemperatur-30 ... +80 °C
Opbevaring samt transport temperatur-40 ... +85 °C
Tilladt opstillingshøjde over NN, maksimum2.000m
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui250 VAC
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp4kV
OverspændingskategoriIII
Grad af forurening3
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm10A
Betinget målt kortslutningsstrøm1.000A
Koblingselement2 brydekontakter (NC)
Bemærk (koblingselement)galvaniserede adskilte kontaktbroer
KoblingsprincipGlidekobling, tvangsbrydende brydekontakt
Maksimal koblingsfrekvens2.000/h
Materiale til kontakterne, elektriskSølv
Elektrisk data - sikkerhedskontakter
Spænding, brugskategori AC-15230VAC
Strøm, brugskategori AC-154A
Spænding, brugskategori DC-1324VDC
Strøm, brugskategori DC-134A
Inkluderet
Inkluderet Slot cover for dust-proof covering of the opening not in use
Bemærk
Bemærk (generelt)Aktuatoren er ikke tilgængelig separat.Denne slags standsningsmetode (IDC) tillader enkel forbindelse af fleksible ledere uden nødvendigheden for samleringe til ledere.Hængslets akse bør være 10 mm over sikkerhedsafbryderens overkant, og på samme niveau.mindste aktiveringsradius på hængslede afskærmninger hen over aktuatorens smalle side 140 mmmindste aktiveringsradius på hængslede afskærmninger i linje med aktuatorens niveau 200 mm
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 18.10.2026, 03.20