AZ 17-11ZRI B6L
Artikelnummer:101136307

Produktbeskrivelse
- Højre hånds udgave
- Til meget små aktiveringsradius i linje med eller ved 90° til aktuators niveau
- Kunstof hus
- Dobbelt isoleret
- Langt lig
- 30 mm x 60 mm x 30 mm
- lille krop
- Individuel kodning
- Kodningstrin HØJT ifølge ISO 14119
- Høj standard af kontaktpålidelighed med lave spændinger og strømninger
- Upåvirkelig overfor snavs
- Hulforseglende prop inkluderet
- 8 Aktuator plan
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseAZ 17-11ZRI B6L
Artikenummer (Bestillingsnummer)101136307
EAN (European Article Number)4030661280424
eCl@ss number, version 12.027-27-26-02
eCl@ss number, version 11.027-27-26-02
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-02
ETIM number, version 7.0EC002592
ETIM number, version 6.0EC002592
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelsercULus
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1EN ISO 14119
Kodningstrin ifølge EN ISO 14119høj
Aktivt principmekanisk
Materiale til kapslingPlastik, glasfiberforstærket termoplast, selvslukkende
Materiale til aktuatorenRustfrit stål
Bruttovægt100g
Generelle data - egenskaber
HoldekraftJa
Antal aktiverende retninger2
Antal hjælpekontakter1
Antal sikkerhedskontakter1
Antal kabelgennemføringer1
Klassifikation
At standardisere, ForskrifterEN IEC 60947-5-1
Performance Level, tilc
Kontrolkategori1
B10D Normalt lukket kontakt (NC)2.000.000koblinger
BemærkElektrisk levetid på forespørgsel.
B10D NO-kontakt (NO)1.000.000koblinger
Bemærkved 10% Ie og resistiv belastning
Brugstid20År
Klassifikation - fejludlukkelse
OBS:Kan anvendes hvis udelukkelse af fejl for farlig beskadigelse af 1-kanalsmekanismen er tilladt og en tilstrækkelig manipulationsbeskyttelse kan garanteres.
Performance Level, tild
Kontrolkategori3
Bemærktil 2-kanals brug og med passende logikenhed.
Brugstid20År
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum1.000.000koblinger
Holdekraft30N
Tvangsåbningsstrækning11mm
Positiv åbningskraft pr. NC-kontakt, minimum17N
Aktiveringshastighed, maksimum2m/s
FastgørelseSkruer
Version af monteringsskruer2x M4
Tilspændingsmoment for fastgørelsesskruerne til kabinetdækslet, minimum0,7Nm
Tilspændingsmoment for fastgørelsesskruerne til kabinetdækslet, maksimum1Nm
BemærkTorx T10
Mekaniske data - Tilslutning
KabelføringM16 x 1.5
TilslutningsmådeIDC-afslutningsmåde
Tilladt kabeldiameter, minimum4mm
Tilladt kabeldiameter, maksimum8mm
Tilslutningskvadrat, minimum0.75 mm²
Tilslutningskvadrat , maksimum1 mm²
tilladt ledningstypeFleksibel
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler30mm
Bredde på føler30mm
Højde på føler85mm
Omgivende forhold
IP - BeskyttelsesklasseIP67
Omgivelsestemperatur-30 ... +80 °C
Opbevaring samt transport temperatur-40 ... +85 °C
Tilladt opstillingshøjde over NN, maksimum2.000m
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui250 VAC
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp4kV
OverspændingskategoriIII
Grad af forurening3
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm10A
Betinget målt kortslutningsstrøm1.000A
Koblingselement1 Sluttekontakt (NO), 1 Brydekontakt (NC)
Bemærk (koblingselement)med dobbelt brydning
KoblingsprincipGlidekobling, tvangsbrydende brydekontakt
Maksimal koblingsfrekvens2.000/h
Materiale til kontakterne, elektriskSølv
Elektrisk data - sikkerhedskontakter
Spænding, brugskategori AC-15230VAC
Strøm, brugskategori AC-154A
Spænding, brugskategori DC-1324VDC
Strøm, brugskategori DC-134A
Elektrisk data - hjælpekontakterne
Spænding, brugskategori AC-15230VAC
Strøm, brugskategori AC-154A
Spænding, brugskategori DC-1324VDC
Strøm, brugskategori DC-134A
Inkluderet
Inkluderet Slot cover for dust-proof covering of the opening not in use
Hinweis (leveringsomfang, antal og type)Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten
Bemærk
Bemærk (generelt)Aktuatoren er ikke tilgængelig separat.Denne slags standsningsmetode (IDC) tillader enkel forbindelse af fleksible ledere uden nødvendigheden for samleringe til ledere.
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 27.10.2026, 08.08