AZ 17-11ZRI-ST B1
Artikelnummer:101144077

Produktbeskrivelse
- Forbindelse M12 x 1, 4 polet
- Kunstof hus
- Dobbelt isoleret
- Langt lig
- 30 mm x 60 mm x 30 mm
- Særligt passende til skydedøre
- lille krop
- Individuel kodning
- Kodningstrin HØJT ifølge ISO 14119
- Høj standard af kontaktpålidelighed med lave spændinger og strømninger
- Upåvirkelig overfor snavs
- Hulforseglende prop inkluderet
- 8 Aktuator plan