AZ 19 K
Artikelnummer:101150802
Arkiv

Produktbeskrivelse
- med
- 1 Aktuator plan
- 1 ledning pr. klemme
- Kunstof hus
- Kontaktstifter i aktuatorbro
- 2 Aktuator plan
- Beskyttelses klasse IP10
- Dæksel og hus kan ikke skilles ad
- Kabinet med aflange huller
- Egenrengøring vha. kontaktbroens gnidende bevægelse
- Monteringsskruer M4
Bestillings data
Tip (leveringsdygtighed)Leveres ikke længere!
ProdukttypebetegnelseAZ 19 K
Artikenummer (Bestillingsnummer)101150802
EAN (European Article Number)4030661159140
eCl@ss number, version 12.027-27-26-02
eCl@ss number, version 11.027-27-26-02
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-02
ETIM number, version 7.0EC002592
ETIM number, version 6.0EC002592
Globale egenskaber
ForskrifterEN 81-20EN 81-50
Materiale til kapslingglasfiberforstærket termokunststof, selvslukkende
Materiale til dæksletglasfiberforstærket termokunststof, selvslukkende
Bruttovægt40g
Generelle data - egenskaber
Kan anvendes til elevatorerJa
Antal sikkerhedskontakter1
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum1.000.000koblinger
Aktuator-takt8mm
Aktuator kraft2N
Tvangsåbnings kraft, minimum10N
FastgørelseKabinet med aflange huller
Mekaniske data - Tilslutning
TilslutningsmådeWargo klemmer, WAGO-Cage-Clamp
Tilslutningskvadrat , maksimum2.5 mm²
Bemærk (tilslutningstværsnit)Alle oplysninger er inklusive kabelmuffe.
Mekaniske data - afmåling
Bredde50mm
Højde40mm
Dybde20mm
Omgivende forhold
IP - BeskyttelsesklasseIP10
Omgivelsestemperatur-30 ... +70 °C
Relativ fugtighed, maksimum95%
Bemærk (relativ fugtighed)ikke kondenserende
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui500 V
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp4kV
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm4A
Brugskategori AC-15230VAC
Brugskategori AC-152A
Brugskategori DC-13200VDC
Brugskategori DC-132A
KoblingselementÅbner (NC)
KoblingsprincipTrykknap med friktion
Materiale til kontakterne, elektriskCu-Nitter med sølvplet
Inkluderet
Inkluderet Actuator must be ordered separately.
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 06.11.2026, 16.05