AZ 335-03ZK-M20
Arkiv
Artikelnummer:101159923

Produktbeskrivelse
- 1 kabel indgang M 20 x 1.5
- metal hus
- Langt lig
- Universelt kodet
- 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
- Aktuatorhoveder kan omplaceres i trin med 4 x 90°
- Kan monteres på en flad overflade
- Høj standard af kontaktpålidelighed med lave spændinger og strømninger
- Kærvede huller til justering, runde huller til placering