AZ 3350-12ZUEK
Arkiv
Artikelnummer:101214053

Produktbeskrivelse
- 1 kabel indgang M 20 x 1.5
- metal hus
- Låsehåndtag
- Langt lig
- 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
- Høj standard af kontaktpålidelighed med lave spændinger og strømninger
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseAZ 3350-12ZUEK
Artikenummer (Bestillingsnummer)101214053
EAN (European Article Number)4030661397580
eCl@ss number, version 12.027-27-26-02
eCl@ss number, version 11.027-27-26-02
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-02
ETIM number, version 7.0EC002592
ETIM number, version 6.0EC002592
Ekstrainformation, (bestillings data)For at bestille, vælg først den ønskede sikkerhedsafbryder og derefter dørhåndtagssystemet.
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelsercULus
Globale egenskaber
ForskrifterBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1EN ISO 14119
Kodningstrin ifølge EN ISO 14119lav
Aktivt principmekanisk
Materiale til kapslingAluminium
Materiale af husovertrækenamelled
Bruttovægt250g
Generelle data - egenskaber
Antal aktiverende retninger1
Antal hjælpekontakter1
Antal sikkerhedskontakter2
Antal kabelgennemføringer1
Klassifikation
At standardisere, ForskrifterEN ISO 13849-1
Brugstid20År
Sikkerhedsklassifikation - Sikkerhedsudgange
B10D åbner (NC)2.000.000koblinger
B10D Normalt åben kontakt (NO)1.000.000koblinger
Bemærk (B10D Normalt åben kontakt (NO))ved 10% Ie og ohmsk belastning
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum1.000.000koblinger
Skærestyrke15.000N
Tvangsåbningsstrækning10,7mm
Positiv åbningskraft pr. NC-kontakt, minimum5N
Aktiveringshastighed, maksimum0,2m/s
FastgørelseSkruer
Mekaniske data - Tilslutning
Kabelføring1 x M20
TilslutningsmådeSkrue terminaler
Tilslutningskvadrat, minimum0,75 mm²
Tilslutningskvadrat , maksimum2,5 mm²
Bemærk (tilslutningstværsnit)Alle oplysninger er inklusive kabelmuffe.
tilladt ledningstypeFleksibelStiv, enkelttrådetStiv, flertrådet
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler38mm
Bredde på føler40,5mm
Højde på føler114mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP67
Ambient temperature-40 ... +90 °C
Opbevaring samt transport temperatur-40 ... +90 °C
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui250 VAC
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp4kV
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm10A
Betinget målt kortslutningsstrøm1.000A
KoblingselementSluttekontakter (NO, Brydekontakter (NC)
KoblingsprincipKlide kontakt med overlappende kontakter
Maksimal koblingsfrekvens1.200/h
Materiale til kontakterne, elektriskSølv
Elektrisk data - sikkerhedskontakter
Spænding, brugskategori AC-15230VAC
Strøm, brugskategori AC-154A
Spænding, brugskategori DC-1324VDC
Strøm, brugskategori DC-134A
Elektrisk data - hjælpekontakterne
Spænding, brugskategori AC-15230VAC
Strøm, brugskategori AC-154A
Spænding, brugskategori DC-1324VDC
Strøm, brugskategori DC-134A
Inkluderet
Inkluderet Actuator must be ordered separately.
Tilbehør
Anbefalede (Aktuator)AZ 3350-B1AZ 3350-B1RAZ 3350-B5AZ 3350-B5RAZ 3350-B6AZ 3350-B6H
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 12.07.2026, 18.03