AZ 3350-STS30-06
Artikelnummer:101176980

Produktbeskrivelse
- Låsehåndtag
- Passende til alle slags afskærmninger
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseAZ 3350-STS30-06
Artikenummer (Bestillingsnummer)101176980
EAN (European Article Number)4030661307602
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Globale egenskaber
Materiale af husovertrækenamelled
Materiale til operatorerneAluminium
Materiale til monteringspladesteel
Bruttovægt1.925g
Generelle data - egenskaber
NødstophåndtagJa
Mekaniske data
DøranslagVenstre
Skærestyrke15.000N
Aktuator monteretUdenfor
Inkluderet
Inkluderet The door latch is not included in the scope of delivery
Info - Måltegning
BemærkTegningerne vises altid så afbryderen kan ses.
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 22.10.2026, 20.18