AZ 3350-STS30-08
Artikelnummer:101176982

Produktbeskrivelse
- Låsehåndtag
- Passende til alle slags afskærmninger
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseAZ 3350-STS30-08
Artikenummer (Bestillingsnummer)101176982
EAN (European Article Number)4030661308173
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Globale egenskaber
Materiale af husovertrækenamelled
Materiale til operatorerneAluminium
Materiale til monteringspladesteel
Bruttovægt1.485g
Mekaniske data
DøranslagVenstre
Skærestyrke15.000N
Aktuator monteretUdenfor
Inkluderet
Inkluderet The door latch is not included in the scope of delivery
Info - Måltegning
BemærkTegningerne vises altid så afbryderen kan ses.
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 15.09.2026, 21.09