AZ 355-12ZK-2737
Arkiv
Artikelnummer:151214734

Produktbeskrivelse
- metal hus
- Langt lig
- 3 kabel indgange M 20 x 1.5
- Universelt kodet
- 66,7 mm x 114 mm x 38 mm
- Aktuatorhoveder kan omplaceres i trin med 4 x 90°
- Kan monteres på en flad overflade
- Høj standard af kontaktpålidelighed med lave spændinger og strømninger
- Kærvede huller til justering, runde huller til placering